MFPS-A1-L30 1000 x 500
Mandrins magnétiques à technique de pôles parallèles
ID 1358581
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle parallèle
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 1000 x 500 x 66 mm
- Orientation des pôles: Transversal
- Pas polaire: 30 + 10 mm (acier + résine)
- Nombre de pôles: 22 (132x filet pôle M6)
- Force de maintien: 160 N/cm²
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 225 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Position connexion rapide: A (position standard)
- Nombre de canaux: 2
- Raccordement: 7-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Détails techniques
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Force de serrage max. [N/cm²] | 160.0 |
| Pas polaire | 30 mm + 10 mm |
| Nombre de pôles | 22.0 |
| Raccordement | 7-PIN |
| Nombre de canaux | 2.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 7.0 |
| Poids [kg] | 225.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle