arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Clamping stations NSL mini 100

Clamping stations NSL mini 100

Clamping Stations
Clamping stations from VERO-S NSE mini modules are used as the basis for extremely fast set-up processes of clamping pallets, clamping devices or workpieces.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • SCHUNK 모듈형 시스템
    다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합
  • 낮은 높이의 설계
    기계의 작업 공간을 확장
  • 모든 공압 모듈은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
    추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다.
  • 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
    0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정
  • 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
    결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능
  • 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
    압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지
  • 부식 없는 스테인리스강 디자인
    긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
  • 기본으로 터보 통합
    기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다.
  • 모든 NSE mini 모듈에 맞는 일관된 단일 크기의 클램핑 핀
    혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화
  • 통합형 슬라이드 모니터링
    자동화된 적용분야에서 사용 가능

옵션 및 특별 정보

  • 모듈형 시스템으로 인한 가변성
    VERO-S NSL mini는 2웨이, 4웨이 또는 다중 클램핑 스테이션의 모든 요구 사항을 개별적으로 적용할 수 있습니다. 모든 어플리케이션에 적합합니다. 모든 기존 머신 테이블에서 사용 가능합니다. NSL mini 100-2 클램핑 스테이션은 모듈형 시스템을 통해 원하는 대로 연장할 수 있습니다. 설치는 간단합니다. 에어 커플링용 어댑터를 통해 잠금 나사를 교체한 다음 클램핑 스테이션을 서로 연결합니다.