ROTA TPS 315-90 K-SV90°
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique
IDnr. 816167
Mandrin automatique stationnaire en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Plaque de base pour utilisation stationnaire
- Perçage: 90 mm
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 5 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 140 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Hauteur mandrin: 158 mm
- Poids: 82 kg
Technische gegevens
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 140.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 5.0 |
| Weight [kg] | 82.0 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws