GBC 40-35-11
Backe gehauen
ID 490555
Aufsatzbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Backe, gehauen
- Schnittstelle 1: W-40
- Abmessungen: 40 x 35 x 11 mm
- Gewicht: 0.1 kg
Technical details
| Breite [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 11.0 |
| Höhe [mm] | 35.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws