FFV Z195-A6
標準取付板
Ident.-Nr. 836021
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z195
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 6
- チャック・ピッチサークル: 223.8 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
- 高さ: 36 mm
- 貫通穴: 103.2 mm
- 重量: 5.7 kg
Technische Details
| Côté mandrin | Z195 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 223.8 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 133.4 |
| Hauteur [mm] | 36.0 |
| Perçage [mm] | 103.2 |
| Poids [kg] | 5.7 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation