TCU-Z-125-3-MV
IDnr. 324820
- 공작물 중량: 30 kg
- 포스 Fz 최대: 350 N
- 포스 Fd 최대: 2800 N
Technische gegevens
| 잠금 | 잠금 장착 |
|---|---|
| 탄성중합체 경도 [Shore] | 68.0 |
| 굴절 X [°] | ± 1 |
| 굴절 Y [°] | ± 1 |
| 굴절 Z [°] | ± 1 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.05 |
| 중량 [kg] | 0.85 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 잠금 모멘트 Mx [Nm] | 25.0 |
| 잠금 모멘트 My [Nm] | 25.0 |
| 잠금 모멘트 Mz [Nm] | 25.0 |
| 체결력 Fz [N] | 350.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 2800.0 |
| 직접 연결 대상* | PZN-plus 125 |
| 직경 D [mm] | 125.0 |
| 높이 Z [mm] | 28.3 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 100.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 120.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 100.0 |
치수 및 최대 로드
Desviación
차트 로드
최대 굴절
치수 및 최대 로드
힘과 토크는 잠금을 풀었을 때의 최대값이고 동시에 발생할 수 있습니다. 잠긴 경우 중량과 가속으로 인해 발생하는 로드만 허용됩니다.
Desviación
Desviación (fa) en función de la longitud L hacia el centro de compensación
차트 로드
- X-as:
- 최대 거리
- Y-as:
- 최대 핸들링 중량
최대 굴절
굴절(fa)은 무게 중심까지의 길이(L)에 따라 다름
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Monitorización
mediante sensores magnéticos
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material
Material elastómero
Carcasa
Aleación de aluminio
Material suministrado
Tornillos de fijación del robot
Garantía
24 meses