arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
COS KE7-A

COS KE7-A

通道模块

ID 1586420

通道模块, KE7, 转接头侧

  • 针脚触点数量: 3
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování K
Typ přenosu Komunikace
Vlastní hmotnost [kg] 0.14
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Třída ochrany IP IP64 (pouze ve spojeném stavu)
Sběrnicový systém EtherNet
Rychlost přenosu [Mbit/s] 100
Počet čepových kontaktů 3.0
Elektrické připojení M12, samičí D-kódový konektor
Výstupní připojení radiální
Jmenovitý proud [A] 4.0
Střídavé napětí [V AC] 125.0
Stejnosměrné napětí [V DC] 125.0
Elektrické připojení Otvor M8, s kódem A, 3kolíkový
Výstup elektrického připojení radiální
Zvláštní vlastnosti Podporuje Power-over-Ethernet (PoE).

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.