KOM HSK-A 63 Ø16x60
Combination shell and end mill adapters
IDnr. 263610
KOM HSK-A 63 Ø16x60, Toolholders
- Combination shell and end mill adapters
- Series: Combination shell and end mill adapters
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 16 mm
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Tecnologia | Mandrini portafrese combinati |
|---|---|
| Serie | Mandrini portafrese combinati |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M8 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| L12 [mm] | 17.0 |
| Peso [kg] | 0.93 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per montaggio frese con cava longitudinale o laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
La fornitura comprende
Include vite di fissaggio fresa, anello di trasmissione e chiave
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta