CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x90
热缩刀柄
ID 26000063
CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x90, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 150 Nm
Información técnica
| Technologia | Termokurczliwy uchwyt narzędziowy |
|---|---|
| Seria | CELSIO |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| G | M10x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 150.0 |
| Masa [kg] | 0.94 |
| Wariant Cool Flow | tak |
| Standardowa długość | tak |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计