ER 25 HSK-A 80x160
ER 筒夹
ID 23000414
ER 25 HSK-A 80x160, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-A 80
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta pinze ER |
|---|---|
| Serie | Porta pinze ER |
| Attacco portautensile | HSK-A 80 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 25 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M18x1.5 |
| Peso [kg] | 2.22 |
| A tenuta stagna | Sì |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta