arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 25 JIS-BT 50x160 图片仅供参考

ER 25 JIS-BT 50x160

ER 筒夹

IDnr. 23000843

ER 25 JIS-BT 50x160, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 突出长度: 160 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER-klemformaat ER 25
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
Uitstekende lengte L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 122.0
Gewicht [kg] 4.94
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar