TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50
Porte-outils de serrage polygonal
ID 205251
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø6x50, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-S
- Interface de porte-outils: HSK-E 25
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur de projection: 50 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 5 Nm
Détails techniques
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-S |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 25 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 35.6 |
| L6 [mm] | 40.0 |
| 最小トルク [Nm] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 0.15 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。