WEL SCAPTO C5 Ø10x55
IDnr. 23004421
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C5
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 55 mm
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
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C5 |
Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
Klemdiameter D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 34.5 |
D6 [mm] | 24.5 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 55 mm / 2.2" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 32.5 |
G1 | M10 |
Gewicht [kg] | 0.7 |