SBS-S-C 215
Accessoires de mandrins de tour standard
Ident.-Nr. 8703753
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille de protection avec buses de pulvérisation
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Le liquide de refroidissement peut être appliqué directement sur la pièce au moyen d’une buse de pulvérisation intégrée
- Compatible avec: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
- Diamètre: 32 mm
- Poids: 1.6 kg
Technische Details
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 32.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 49.0 |
| H | M6x10 |
| Weight [kg] | 1.6 |