VBK2-10 1xIL-2x7P 2CH
Zubehör MAGNOS
ID 1611054
Verbindungskabel Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verbindungskabel für das modulare System KEH plus
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von bis zu zwei Magnetspannplatten
- Plug and Play System zur einfachen Installation
- Anschluss Steuereinheit: 1 x ILME male
- Anschluss Magnetspannplatte: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- Anzahl Kanäle: 2
- Kabellänge: 10 m
- Gewicht: 12.9 kg
Technical details
| Anzahl Kanäle | 2.0 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 12.9 |
제공 범위
연결 케이블, 작동 매뉴얼