arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP 400-1 Illustration similaire

SP 400-1

Inserts de serrage

IDnr. 194108

SP 400-1, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 17 mm
  • Longueur L: 34.5 mm
  • Largeur B: 30 mm
  • Filetage G: M8
Height H [mm] 17.0
Length L [mm] 34.5
Width B [mm] 30.0
Thread G M8