描述
Innovaties - uw voordelen
- Visueel en akoestisch signaal
voor eenvoudige functiecontrole en afstelling - Voor 2- en 3-draads DC-technologie
voor het aansluiten van reedcontacten, capacitieve en inductieve sensoren - Testen zonder de sensoren te demonteren
voor korte onderhoudsbeurten - Aansluitingen voor M8 en M12 of open kabeluiteinden zijn eveneens mogelijk
geschikt voor elke SCHUNK-sensor - PNP- en NPN-sensoren kunnen worden getest
- Bedrijfsspanning met samengestelde 9V-batterij
voor mobiel gebruik - Automatische uitschakelfunctie
voor een langere levensduur van de batterij
Opties en speciale informatie
- Houd er rekening mee dat er slechts één SST-ingang (M8, M12 of kabelingang) tegelijkertijd kan worden gebruikt.
- Als de tuimelschakelaar zich aan de zijde van de sticker (typeplaatje) bevindt, dan staat de sensor in de PNP-modus. Is dit niet het geval, dan is de NPN geselecteerd.
- De sensortester voldoet aan beschermingsklasse IP00.