arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTS

FTS

Force/torque sensor
Para una medición de alta precisión en los grados de libertad Fxyz y Mxyz
FTS-toepassing

FTS kracht-/momentsensor

Nauwkeurig. Compact. Hoge resolutie.
Zeer nauwkeurige 6-assige sensor voor gedetailleerde kracht- en koppelmetingen, ideaal voor veeleisende procesbewaking.

De 6-assige FTS kracht-/torsiesensor detecteert proceskrachten en -koppels met een hoge resolutie en precisie. Hierdoor kunnen kwaliteitscontroles, procesbewaking of veeleisende assemblage- en bewerkingsprocessen betrouwbaar worden geïmplementeerd. Met beschermingsklasse IP67, negen afmetingen en een interfacebox met interfaces voor EtherNet/IP, EtherCAT en PROFINET kan de FTS flexibel worden gebruikt en is hij eenvoudig te integreren in bestaande systemen. Deze expertise is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in klemtechnologie.

Bekijk flyer

FTS in gebruik

FTS haptische meting
FTS haptische meting

Innovaties - uw voordelen

  • Maximale nauwkeurigheid
    De rekstrookjes van de 6-assige kracht-/torsiesensor registreren de mechanische vervorming van het sensorlichaam en zetten dit om in zeer nauwkeurige signalen in alle zes vrijheidsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz).
  • Betrouwbare bescherming
    Geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen dankzij beschermingsklasse IP67,
  • Naadloze integratie
    De interfacebox met EtherNet/IP-, EtherCAT- en PROFINET-interfaces maakt een eenvoudige en flexibele aansluiting op klantnetwerktopologieën mogelijk.
  • Intuïtieve inbedrijfstelling
    Het SCHUNK Control Center vereenvoudigt de inbedrijfstelling met een gebruiksvriendelijke interface en creëert synergie met andere SCHUNK-producten.
  • Visuele statusbewaking
    Geïntegreerde leds voor voeding, communicatie en sensorstatus vergemakkelijken statusbewaking
  • Robuuste basisbehuizing
    De hoge stijfheid garandeert een hoge meetnauwkeurigheid en een lange levensduur, zelfs bij dynamische toepassingen.

Visuele weergave Robot PLUS

Ontdek Robot PLUS

Onderdelen & expertise afgestemd op uw visie
Het nieuwe Robot PLUS-gamma biedt toekomstbestendige End-of-Arm-oplossingen voor uw automatisering, uit één hand.

Gebruik de mogelijkheden van robotica om uw productie te optimaliseren. Flexibiliteit en efficiëntie zijn cruciaal in de moderne productie. Het Robot PLUS-gamma van SCHUNK is speciaal ontworpen om uw productieproces te verbeteren.

Ga naar de Robot PLUS-portfolio