arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PPU-E

PPU-E

线性取放装置
紧凑 2 轴单元,在一个平面的任何曲线上快速灵活运行

利点と特長

  • 移動モーター (移動モーターケーブル) 不使用 ー ケーブルの損傷のおそれがありません
    信頼性に優れた長寿命システム
  • 短いサイクルタイム
    したがって、高い生産性を実現
  • 両軸とも、相互に影響することなく制御と調整が可能
    きわめて多様なアプリケーションに柔軟に対応
  • マイクロバルブの統合が可能
    組み付けと設置作業が容易
  • 多様なオプション
    ご使用のアプリケーションへの完全な最適化 (バルブ類統合、C 軸)
  • 電気的な C 軸を追加
    各用途でさらに自由度が向上
  • モジュラーシステムのアダプター
    モジュラーアセンブリーオートメーション製品との豊富な標準的組み合わ
  • すべての接続は背面パネルで作業可能
    快適な試運転およびメンテナンス用
  • オプションで SIL2 / PLd 認定安全装置
    高水準の機械安全分野アプリケーション向けの HIPERFACE® および DRIVE-CliQ インターフェース

オプション、その他

  • モジュラートランスデューサーシステム
    PPU-E 15 は、さまざまなパス測定システム付きでの供給が可能です。増分ストローク測定システムは 1Vss インターフェースを備えています。絶対経路測定システムは、オプションで HIPERFACE® または DRIVE-CLiQ のインターフェイス付きオプションをご用意しています。
  • ディストリビューターボックスの機械インターフェース
    ディストリビューターボックスの機械インターフェースは、2 タイプのオプションをご用意しています。アタッチメントタイプ 01 では、インターフェースが、モジュラーシステム「モジュラーアセンブリーオートメーション」用の穴パターンとなっています。このため、モジュラーシステムからのモジュールを、追加アダプタープレートなしで直接取り付けることができます。アタッチメントタイプ 02 では、さまざまなモジュールをアダプタープレートでディストリビューターボックスに取り付けることができます。
  • ディストリビューターボックスのセンサータイプ
    ディストリビューターボックスのセンサー接続は、3 ピンまたは 4 ピン M8 コネクター付きオプションとしてをご用意しています。仕様に応じてさまざまなセンサーを使用できます。
  • 空圧ブレーキおよびスプリング力補正付きタイプをオプションとしてをご用意しています。
  • 認証取得エンコーダシステム
    HIPERFACE®(オプション)およ びDRIVE-CLiQ インターフェースのエンコーダシステムは、SIL2 / PLd 認定を取得。これは、機械の安全分野で要件の厳しいアプリケーション実装に対応できることを意味します。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
  • 新規:食品用潤滑剤(H1G)を使用したバージョン
    ご要望に応じて、医療技術、ラボオートメーション、製薬・食品業界への参入を容易にするソリューションとしてEN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。