arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBS-T-W 315-80 Vergelijkbare illustratie

SBS-T-W 315-80

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 8703694

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA THW plus 315-104
テクニカルデータ:
  • 直径: 80.5 mm
  • 重量: 4.5 kg
ØA [mm] 104.0
B [mm] 37.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 38.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 78.0
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
重量 [kg] 4.5