vario M2 250
标准膨胀芯轴
IDnr. 8704876
标准膨胀芯轴
产品特性:
产品特性:
- 膨胀芯轴
- 适用于: ROTA-S plus 2.0 250
- 最大旋转速度: 4200 1/min
- 最大夹持力*: 85 kN
- 最大驱动力矩: 30 Nm
- 夹持范围: 36 - 54 mm
- 覆盖范围: ± 0.25 mm
- 最大夹持长度: 43 mm
- 重量: 6.1 kg
- 膨胀芯轴只能与带磨制锥体的 ROTA-S plus 2.0 配合使用
Technische gegevens
| 膨胀芯轴 | ROTA-S plus 2.0 250 |
|---|---|
| 最小夹持直径 Ø [mm] | 36.0 |
| 最大夹持直径 Ø [mm] | 54.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 85.0 |
| 最大驱动力矩 [Nm] | 30.0 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4200.0 |
| 覆盖范围 [mm] | ± 0.25 |
| 最大夹持长度 [mm] | 43.0 |
| 重量 [kg] | 6.1 |
标配范围
Vario M 芯轴、驱动卡爪、固定螺钉、操作手册;无分段式夹持套筒(根据要求)