arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TBA-D 250 Vergelijkbare illustratie

TBA-D 250

Steunklemmen

IDnr. 402296

Standaard spanklemmen

Productkenmerken
  • Omkeerbare steunklem
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Interface 1: W-125-1
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 250
Technische gegevens
  • Afmetingen: 113.4 x 125 x 63 mm
  • Gewicht: 5.6 kg
Breedte [mm] 125.0
Hoogte [mm] 63.0
Diepte [mm] 23.0
Geschikt voor 250
Gewicht [kg] 5.6

Levering
Steunklemmen