BFS-SC M12-40
Stabilisateurs
ID 1471460
Système de bridage direct des pièces
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Fixation par vis de l'unité de serrage télescopique
- Fixation directe des billes de serrage grâce à un filet vissé
- Filetage : M12
- Longueur de vis: 40 mm
- Poids: 0.2 kg
Technical details
| 스레드 | M12 |
|---|---|
| 나사 길이 [mm] | 40.0 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
제공 범위
클램핑 볼