ROTA NC 400-120 A11-SV90°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き
ID 852041
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 120 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 8 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- 最大把持力: 187.5 kN
- 最大作動力: 77 kN
- 最大回転速度: 2500 1/min
- 重量: 117 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 3/32" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 187.5 |
| 最大启动力 [kN] | 77.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 2.6 |
| 重量 [kg] | 117.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding