OPUS-V 100
中心闭合式液压缸
ID 823322
夹持缸标准型
产品特性:
产品特性:
- 中心闭合式液压缸
- 介质供给通道: 12.5 mm
- 活塞行程: 32 mm
- 活塞面: 66 cm²
- 40 bar 时的拉力: 26 kN
- 漏油率: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- 最大工作压力: 70 bar
- 最大旋转速度: 7000 1/min
- 重量: 11 kg
Technische gegevens
| 最大旋转速度 [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| 活塞面 [cm²] | 66.0 |
| 活塞行程 [mm] | 32.0 |
| 最大压力 [bar] | 70.0 |
| 40 bar 时的拉力 [kN] | 26.0 |
| 漏油率 [l/min] | 1.5 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.016 |
| 重量 [kg] | 11.0 |