OPUS-V 200
中心闭合式液压缸
ID 823326
夹持缸标准型
产品特性:
产品特性:
- 中心闭合式液压缸
- 介质供给通道: 12.5 mm
- 活塞行程: 50 mm
- 活塞面: 280 cm²
- 40 bar 时的拉力: 112 kN
- 漏油率: 2 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- 最大工作压力: 70 bar
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 45 kg
Technické údaje
| 最大旋转速度 [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| 活塞面 [cm²] | 280.0 |
| 活塞行程 [mm] | 50.0 |
| 最大压力 [bar] | 70.0 |
| 40 bar 时的拉力 [kN] | 112.0 |
| 漏油率 [l/min] | 2.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.32 |
| 重量 [kg] | 45.0 |