arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP2

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP2

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819153

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Tandsteek: 6 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 36.2 kg
スピンドルタイプ ISO 702-2
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 4200.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大トルク [Nm] 210.0
ストローク / ジョー [mm] 7.7
歯ピッチ [mm] 6.0
フランジ付き高さH [mm] 117.0
重量 [kg] 36.2

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書