arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 400-102 C11-VP1

ROTA-S plus 400-102 C11-VP1

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 814342

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 102 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 11
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 230 kN
  • Max. koppel: 280 Nm
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 110 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 2200.0
最大夹持力* [kN] 230.0
最大扭矩 [Nm] 280.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
齿距 [mm] 8.5
重量 [kg] 110.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册