ROTA-S plus 500-162 A11-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 814658
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 162 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 12 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 320 Nm
- Max. draaisnelheid: 1500 1/min
- Gewicht: 171 kg
Technische gegevens
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 270.0 |
| Max. torque [Nm] | 320.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 171.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual