ROTA-S plus 500-162 C15-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
IDnr. 814353
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 162 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 15
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 12 mm
- Passo dos dentes: 8.5 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. torque: 320 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 1500 1/min
- Peso: 174 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 15 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 270.0 |
| Max. koppel [Nm] | 320.0 |
| Slag/klauw [mm] | 12.0 |
| Tandsteek [mm] | 8.5 |
| Gewicht [kg] | 174.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding