arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PGS3-LH 100

PGS3-LH 100

Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen

IDnr. 1446791

Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 100 x 87,7 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 4.5 kN
  • Slag per klem: 6 mm
  • Max. klemhoogte: 45 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 2 - 6 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 1000 cm³
  • Gewicht: 5 kg
Stroke per jaw [mm] 6.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 4.5
Min. operating pressure [bar] 2.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 45.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 1000.0
Weight [kg] 5.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws, operating manual; without system jaws, without clamping pins, without indexing pins