arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MFPS-A1-L30 1000 x 500

MFPS-A1-L30 1000 x 500

Mandrini magnetici con tecnica dei poli paralleli

ID 1358581

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo parallelo
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 1000 x 500 x 66 mm
  • Direzione polo: Trasversale
  • Passo polare: 30 + 10 mm (acciaio + resina)
  • Numero di poli: 22 (132x filettatura polo M6)
  • Forza di ancoraggio: 160 N/cm²
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 225 kg
Collegamento elettrico:
  • Connessione rapida con tappo di copertura
  • Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
  • Numero di canali: 2
  • Connessione: 7-PIN
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Tipo di protezione: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
最大夹持力* [N/cm²] 160.0
磁极尺寸 30 mm + 10 mm
磁极数量 22.0
连接 7-PIN
通道数量 2.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 7.0
重量 [kg] 225.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块