MFRR-A1-050 Ø600
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
IDnr. 420623
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: Ø600 x 66 mm
- Poolmaat: 50 x 50 mm
- Aantal polen: 52 (M8-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 3.92 kN
- Max. totale houdkracht: 205 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 130 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Technische gegevens
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 205.0 |
| Aantal polen | 52.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 130.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen