NSE3 99-V1-K
Klemmodules
IDnr. 1440337
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Conische afdichting
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Afmetingen: Ø99 x 56 mm
- Neerhaalkracht: 5 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 18 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 2.5 kg
Technische gegevens
| Diameter [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 5.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 18.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 2.5 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften