NSE-M mini 90-V1
夹持模块
IDnr. 435145
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 手动夹持系统
- 双向 90° 防旋转保护
- 尺寸: Ø90 x 20 mm
- 下拉力: 1 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 启动扭矩: 10 Nm
- 重量: 1 kg
Technische gegevens
| 直径 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 下拉力 [kN] | 1.0 |
| 解锁扭矩 [Nm] | 10.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
标配范围
夹持模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销、无分度销