arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZA-ST 16-4 Vergelijkbare illustratie

SZA-ST 16-4

Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

IDnr. 175112

SZA-ST 16-4, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 12.0
Breedte B [mm] 32.0
Hoogte H [mm] 40.0
Lengte L [mm] 71.0
Klemdiepte T [mm] 30.0
Gatafstand b [mm] 15.0
Schroeven M8
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.1