SZAU 400
Universele klauwklemmen
IDnr. 1470621
SZAU 400, Universele klauwklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 3/32" x 90°
- Breedte van de groef: 25.5 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Grupa produktów | Uniwersalne szczęki pazurowe |
|---|---|
| Zazębienie | 3/32" x 90° |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
| Szerokość B [mm] | 60.0 |
| Wysokość H [mm] | 75.0 |
| Długość L [mm] | 114.5 |
| Głębokość mocowania T [mm] | 33.0 |
| Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 60.0 |
| Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
| m/zestaw [kg] | 6.12 |