arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemtechnologie voor werkstukken november 2023

Positionering in high-end palletiseren in slechts enkele seconden

Dunner, stabieler en betere prestaties: SCHUNK heeft zijn VERO-S NSA plus-palletiseermodule speciaal voor het automatisch beladen van bewerkingsmachines verder ontwikkeld en geüpgraded naar de nieuwe NSA3-generatie. De klemmodule in rvs is onderdeel van het uitgebreide SCHUNK modulaire VERO-S-systeem voor efficiënte werkstukklemming. De NSA3 is 100% compatibel met het vorige model.
Productafbeelding - VERO-S NSA3 De palletiseermodule VERO-S NSA3 is een 100% compatibele opvolger van de beproefde VERO-S NSA plus. Gebruikers kunnen gewoon hun bestaande klempallets en programma's blijven gebruiken.

De pneumatische palletiseermodule van SCHUNK is een onmisbaar hulpmiddel geworden bij de interactie tussen bewerkingsmachine en robotbelading. Hiermee kunnen pallets in enkele seconden en met de hoogste precisie op een machinetafel worden bevestigd. De lage totale hoogte van de modules maakt een maximale benutting van de werkruimte mogelijk. Een geïntegreerde palletheffunctie maakt procesveilig wisselen via een robot mogelijk, vooral bij zware pallets.

In deze nieuwste generatie heeft SCHUNK de onderhoudsvrije, robuuste module geoptimaliseerd, vooral met het oog op onbemande productie. De hoogte van de nieuwe, compactere NSA3 is verder verlaagd. De speciale vorm van de module voorkomt spaanvorming of ophoping van koelsmeermiddel. Bovendien is de geïntegreerde reinigingsfunctie verbeterd. Naast het vlakke contactoppervlak houdt nu een nog krachtigere afblaasfunctie de korte conus en de klemsledes vrij van spanen. Dit en de extra bewaking van de vlakke contactoppervlakken met behulp van dynamische druk maken een soepele werking 24 uur per dag mogelijk.

Robuust en vormvast

De modules worden geklemd door veerkracht zonder externe energietoevoer, zijn positief vergrendelend en zelfvergrendelend, zodat de volledige terugtrekkracht behouden blijft, zelfs bij een drukval. De kracht is 3.000 N en kan worden verhoogd tot een opmerkelijke 10.000 N wanneer de turbofunctie wordt geactiveerd. De verbeterde dimensionale stabiliteit van de modulebehuizing zorgt ervoor dat hogere kantelmomenten en dwarskrachten betrouwbaar kunnen worden geabsorbeerd. De geklemde pallets kunnen binnen enkele seconden op de NSA3-modules worden geplaatst met een rondloopnauwkeurigheid van < 0,005 mm. Dit wordt gegarandeerd door de zeer nauwkeurige korte conuscentrering en afhankelijk van de toepassing kunnen de modules in elke hoeveelheid worden gecombineerd.

Monitoring standaard geïntegreerd

Alle bewakingsactiviteiten zoals "Module geopend" of "Module gesloten" zijn standaard geïntegreerd in de NSA3 voor een procesbetrouwbare palletomschakeling. De spanringen rusten op vier vlakke oppervlakken op de buitendiameter, die wordt bewaakt door een dynamische drukbewaking. Dankzij de hermetische afdichting en het roestvrijstalen ontwerp blijft de module onderhoudsvrij gedurende de volledige levensduur.

De VERO-S-palletsnelwisselmodules vormen de basis van het uitgebreide modulaire SCHUNK-klemtechnieksysteem voor het automatisch beladen van machines. In combinatie met de klemapparaten en robotmodules kan een breed scala aan klemopties flexibel worden gerealiseerd met korte insteltijden.