arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Onderneming februari 2025

SCHUNK op de Hannover Messe 2025

Digitale technologieën voor efficiënte automatisering op elk niveau
"Pioneering innovation and productivity - empowering your success!" is het motto van SCHUNK voor de Hannover Messe dit jaar. Aan de hand van innovatieve automatiseringsconcepten als voorbeeld kunnen bezoekers ervaren hoe de productiviteit kan worden verhoogd met behulp van digitale, AI-ondersteunde diensten. Deze vormen de sleutel tot efficiënte, grondstofbesparende en duurzame productie. De grootste industriële vakbeurs ter wereld vindt plaats van 31 maart tot 4 april.
SVH 5-vingerige grijphand Er liggen grote kansen in humanoïde robotica. SCHUNK presenteert in Hannover de SVH-grijphand met vijf vingers voor humanoïde robotica.

Meer dan ooit vragen de huidige uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd om een duurzame strategie die ervoor zorgt dat ze in de toekomst concurrerend kunnen blijven. Als partner doet SCHUNK dus meer dan zijn klanten alleen innovatieve automatiseringsconcepten leveren om de productiviteit te verhogen. De technologiepionier werkt ook aan de digitale ontwikkeling van zijn portfolio. SCHUNK volgt een uitgebreide, op partnerschap gebaseerde technologiestrategie voor flexibele, toekomstgerichte automatisering in elke omgeving en op elk niveau van digitalisering - vandaag en morgen.

Gebruiksvriendelijkheid op één platform

In het SCHUNK Control Center hebben gebruikers altijd volledige transparantie over hun processtappen. Hier kunnen de nieuwste mechatronische SCHUNK-grijpers op elk moment digitaal in bedrijf worden gesteld, gecontroleerd en aangepast. De serie omvat de centrische grijper EZU, de parallelle grijper EGU en de elektrische grijper ECG voor kleine onderdelen. Ze beschikken niet alleen over een groot aantal communicatie-interfaces, PLC-functieblokken en plug-ins voor verschillende robotfabrikanten, maar er kunnen ook extra instelopties en regelmatige software-updates worden toegepast via het Control Center, zodat gebruikers het volledige potentieel van de grijpers kunnen benutten. Op lange termijn wordt het toekomstgerichte platform uitgebreid naar alle SCHUNK-producten.

Verhoogde productiviteit op elk automatiseringsniveau. Verhoogde productiviteit op elk automatiseringsniveau. De nieuwe generatie mechatronische
grijpers kan vrij genetwerkt worden, biedt slimme functies en kan volledig geïntegreerd worden in de digitale systeemsimulatie.

Gedeelde gegevens creëren meerwaarde voor iedereen

Bij de ontwikkeling van zijn digitale modules vertrouwt SCHUNK op een open, gebruikersgerichte aanpak. Daartoe stelt het bedrijf open source software voor de nieuwe grijpers op open platforms zoals GitHub en ROS ter beschikking, met het oog op verdere ontwikkeling voor iedereen en uitbreiding van het toepassingsgebied. Er ligt niet alleen een groot potentieel in industriële robotica, maar ook in cobots en humanoïde robotica, die in verschillende omgevingen kunnen worden gebruikt. Om deze diverse en complexe toepassingsgebieden in samenwerking te ontwikkelen, biedt SCHUNK zijn speciaal ontwikkelde SVH humanoïde grijphand met vijf vingers aan als opensourcesoftware en als digitale tweeling.

Virtuele planning en snellere implementatie

In de toekomst zal de gedigitaliseerde fabriek virtueel worden gepland en geoptimaliseerd voordat deze in de echte wereld wordt gebouwd. In de toekomst kunnen bijzonder complexe systemen sneller en met minder inspanning worden ontworpen en gesimuleerd in het industriële metaversum. Daartoe biedt SCHUNK CAD-gegevens voor alle 13.000 componenten, die het bedrijf geleidelijk aan ontwikkelt tot realistische digitale tweelingen. De nieuwste mechatronische grijpers zijn reeds beschikbaar als geavanceerde digitale tweelingen die, naast de communicatie-interfaces, ook het fysieke gedrag van de grijpers tijdens het bewegingsproces in kaart brengen.

In Hannover zal SCHUNK aan de hand van het voorbeeld van een complete automatiseringscel voor de handling van batterijcellen in de e-mobiliteitssector demonstreren hoe een virtueel industrieel proces eruit kan zien. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met technologiepartner ISG en maakt simulatie in de ISG Virtuos tool mogelijk. Hieruit kunnen direct modellen voor NVIDIA Omniverse worden afgeleid, waarbij SCHUNK naast zijn componentenbibliotheken ook complete assemblages en klantspecifieke automatiseringsoplossingen voor het creëren van virtuele industriële werelden levert. De AI-software van de 2D-grijpkit voor het hanteren van ongesorteerde onderdelen, die de HERMES AWARD 2024 heeft gewonnen, wordt ook al getraind en verder ontwikkeld in het metaversum.

Op de Hannover Messe zal SCHUNK in de praktijk demonstreren hoe een consistente technologiestrategie kan zorgen voor meer productiviteit en efficiëntie op alle niveaus. Timo Gessmann, CTO van SCHUNK, vat het als volgt samen: "Bij SCHUNK staan onze klanten centraal bij al onze innovaties. Wij breiden fysieke componenten uit met digitale oplossingen om aan de eisen van onze klanten te voldoen en efficiënte automatisering op elk niveau te ondersteunen – compatibel met elk ecosysteem.

"Netwerkproject voor exposanten "Battery Usecase

E-mobiliteit is een belangrijk thema in de energietransitie en industriële transformatie. Daarom hebben exposanten hun krachten gebundeld in het project “Battery Usecase” om te laten zien hoe geautomatiseerde batterijproductie en duurzame recyclingprocessen door middel van samenwerkingsverbanden werkelijkheid kunnen worden. Samen met FANUC presenteert SCHUNK geautomatiseerde processtappen voor het hanteren van prismatische batterijcellen tijdens het lossen en invoeren in een lassysteem. Bezoekers kunnen de speciale tentoonstelling bekijken in hal 6, stand D51.

Bezoek SCHUNK op de Hannover Messe: Hal 6, stand F21

schunk.com

SCHUNK - 2D-grijpkit De AI van de met de HERMES AWARD bekroonde 2D-grijpkit is getraind en ontwikkeld in het metaversum.