arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KEH-MGT plus 01 400V/50Hz 图片仅供参考

KEH-MGT plus 01 400V/50Hz

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1472405

交货期可咨询
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Besturingseenheid 400 V/50 Hz
  • Voor het magnetiseren of demagnetiseren van MGT magnetische klauwplaten.
  • Geschikt voor: MGT-IC Ø600
Technische gegevens
  • Afmetingen: 600 x 400 x 200 mm
  • Aantal kanalen: 1
  • Beschermklasse IP: 20
  • Spanning: 400 V
  • Frequentie: 50 Hz
  • Gewicht: 20 kg
Breedte [mm] 400.0
Netspanning [V] 400.0
Frequentie [Hz] 50.0
Aantal kanalen 1.0
Gewicht [kg] 20.0