KSC mini
Vastklemmen van kleine onderdelen
Compacte bankschroef voor kleine componenten met bek-snelwisselsysteem en hoge klemkrachten voor zijn klasse.
Beschrijving
优势 - 您将获益
- 无需任何工具即可快速换爪
在几秒钟内调整完成以进行新的夹持任务 - 高夹紧力
确保加工过程中的过程可靠性 - 夹持范围广泛
工件处理的高灵活性 - 最佳的工件可及性
特别适合于 5 面机加工 - 应用广泛
适用于半成品和成品零件加工 - 小型紧凑设计
适用于多种应用,延长机床运行时间 - 广泛的卡爪系列
即使使用不同宽度的爪具,也能优化适应新的夹紧任务 - 不锈钢硬化本体
耐污、维护需求低的夹持装置
选件和特殊信息
- 小型中心夹紧虎钳,具有快速换爪系统
KONTEC KSC mini 由于采用高夹紧力的对称夹紧,可以确保对小型零件的简单处理。由于其结构紧凑且从各个面均可接触,该虎钳是进行粗加工和精加工、多次装夹和自动化应用的理想选择。 - 快速换爪系统可确保在几秒钟内更换爪具,而无需额外的工具。只需简单地按一下,即可更换爪具。这些爪子有 45 毫米和 70 毫米的宽度可供选择,并可用于所有 KSC 迷你虎钳。采用不锈钢底座,保证了夹持装置的长使用寿命。