arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
개별 모듈 NSE3

개별 모듈 NSE3

클램핑 모듈
강성과 풀다운 포스가 더욱 증가한 일반 밀링 적용분야 및 강력 기계가공용 퀵 체인지 팔레트 시스템

Positioneren en klemmen in één enkele stap – met VERO-S is efficiency een feit. De configuratie-optimizer zorgt voor hogere machinelooptijden en een gestroomlijnde productie vanaf hoeveelheid 1. De nieuwe premiummodules zijn volledig compatibel met het vorige modulaire VERO-S systeem, dat nu uit meer dan 1000 mogelijke combinaties voor hoogefficiënte werkstukklemming bestaat.

Uw troeven - uw voordelen

Vergeleken met het vorige succesmodel, NSE plus, zijn de prestatiekenmerken van de NSE3 verder verbeterd. Zo werd de neerhaalkracht verhoogd en zijn de afmetingen van de behuizing van de module stabieler geworden. Dit houdt in dat de nieuwe modules nog hogere kantelmomenten en schuifkrachten kunnen verwerken. Deze module kan worden uitgebreid met een uniek pakket met verschillende apparatuur. Het meest opvallende is een optionele veeraangedreven conusafdichting die de wisselinterface van de module automatisch vergrendelt zodra de klempen omhoog gaat.

Productdetails

VERO-S NSE3 138

  • SCHUNK modulair systeem
    Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines
  • Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
    Extra drukversterkers zijn niet nodig
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudige aansluitinterface met een herhalingsnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
    Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
  • De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid

  • Turbo standaard geïntegreerd
    Neerhaalkracht verhoogd met 250% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie.
  • Een consistent klempenformaat voor alle NSE3-modules en 100% compatibel met VERO-S NSE plus-modules
    Geen kans op twijfel of onjuiste bediening
  • Geïntegreerde sledebewaking voor "open" en "vergrendelde" posities
    Kan worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen
  • Optionele conusafdichting
    Beschermt de wisselinterface tegen koelvloeistof, stof en spanen
  • Optionele sensorvarianten
    Voor het bewaken van de sledeposities

Doorsnedeschema

1) Optionele conusafdichting

2) Gepatenteerd systeem met dubbele slag

3) Turbofunctie om de neerhaalkrachten te verhogen

4) Volledig afgedicht systeem en daardoor absoluut onderhoudsvrij

5) Bewaking van de "open stand" en de "vergrendelde stand" van de posities van de klemslede

6) Glijlagers in de krachtstroom

7) Lager gelegen verzonken schroeven voor eenvoudige reiniging

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138, rolwrijving tussen zuiger en klemslede

Rolwrijving tussen zuiger en klemslede

Om de trekkracht nog verder te verhogen, zijn glijlagers geïntegreerd in de zuiger voor de positionering van de cilindervormige pen. Dit verhoogt de efficiëntie en minimaliseert tegelijk de slijtage.

100 % compatibel met NSE plus 138

De palletsnelwisselmodule NSE3 138 is 100 % compatibel voor installatie met de NSE plus 138 modules. Daardoor kunnen de modules 1:1 worden vervangen.

Productdetails

VERO-S NSE3 138, klemmodule compatibel met NSE-plus
VERO-S NSE3 138, uitwisselbaarheid

Mogelijkheid om de plug te vervangen door een kegelafdichting

Alle palletsnelwisselmodules uit de NSE3-serie zijn standaard geschikt voor integratie van een kegelafdichting. De standaardplug kan op een later moment eenvoudig door een conusafdichting worden vervangen.

NSE-T3 138 – de spantorenmodule van de derde generatie

Ook verkrijgbaar in de nieuwe generatie – de NSE-T3 138 spantorenmodule. Met deze uiterst stabiele module zijn nog hogere snijparameters modelijk. Voordeel: hogere neerhaalkrachten, optionele kegelafdichting en langere levensduur.

Productdetails

VERO-S NSE3 T3 met kegelafdichting

Maximale productiviteit met nulpunttechnologie voor machinale bewerking

Het verkorten van de voorbereidingstijden voor machinale bewerkingsprocessen is een van de belangrijkste factoren voor het verhogen van de winstgevendheid in de productie-industrie. In CNC-bewerkingscentra leidt machinestilstand tijdens het vastklemmen en uitlijnen tot rendementsverlies. De ultieme oplossing voor deze uitdaging is de introductie van nulpunttechnologie voor machinale bewerking. Dit creëert een statisch, universeel en zeer nauwkeurig referentiepunt, zodat er voor elke nieuwe bewerking niet opnieuw naar de machine verwezen hoeft te worden.

Bij gebruik van een snelwisselsysteem voor machinale bewerking vindt alle voorbereiding van het werkstuk buiten de machine plaats (extern instellen). De VERO-S NSE3-moduleserie van SCHUNK werd speciaal voor dit doel ontwikkeld. Het gepatenteerde dubbelslagsysteem en de geïntegreerde turbofunctie betekenen dat de module tot 250% meer trekkracht biedt en trillingsvrij snijden mogelijk maakt, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

De praktische resultaten van het gebruik van VERO-S NSE3 zijn onder andere:

  • Vermindering van de voorbereidingstijd met maximaal 90% en daardoor maximale beschikbaarheid van de spindel.
  • Micrometrische herhalingsnauwkeurigheid van <0,005 mm met snelwissel van pallets en werkstukken.
  • Efficiënte werking met een standaard systeemdruk van slechts 6 bar , zonder dat er drukverhogers nodig zijn.

Veelgestelde vragen: Instellen en nulstellen

Wat is het nulpuntssysteem voor productieprocessen?

Het nulpuntsysteem is een geavanceerde klemtechnologie die een statisch, onveranderlijk nulpunt vastlegt op een CNC-machine. De VERO-S NSE3-module van SCHUNK wordt beschouwd als de benchmark in zijn categorie op de markt en is superieur aan de meeste conventionele modules. pneumatische kleminrichtingen wat betreft flexibiliteit. Hiermee kunnen werkstukken in één handeling worden gepositioneerd en vastgeklemd met behulp van klemconussen en klempennen. Dit zorgt voor een stevige grip en een herhaalbaarheid van minder dan 0,005 mm zonder dat er bijstellen nodig is.

Hoe draagt VERO-S bij aan het verkorten van voorbereidingstijden?

VERO-S verkort de voorbereidingstijden door de werkstukken buiten de CNC-machine voor te bereiden (externe instelling). Met de snelwisseltechnologie kunnen pallets of werkstukken binnen enkele seconden worden verwisseld zodra de verwerking is voltooid. De modules zijn volledig afgedicht en corrosievrij, waardoor de stilstandstijd van de machines met wel 90% wordt verkort en de machines perfect zijn voorbereid voor echte toepassingen. automatisering en garanderen maximale betrouwbaarheid, zelfs in de aanwezigheid van koelmiddelen en spanen

Is VERO-S NSE3 compatibel met eerdere bevestigingssystemen?

Ja, compatibiliteit is gegarandeerd. De palletsnelwisselmodule SCHUNK VERO-S NSE3 138 is 100% compatibel voor installatie met de vorige versies (NSE plus 138-modules). Dit betekent dat de modules 1:1 kunnen worden uitgewisseld zonder dat er verwerkingsfouten optreden.
Deze flexibiliteit maakt het upgraden van productielijnen snel en veilig. Integratie is ideaal voor complexe systemen zoals het 5-assig bewerkingscentrum .

Wilt u weten hoeveel tijd en geld uw bedrijf zou kunnen besparen?

Onze technische experts laten u graag zien hoe VERO-S in uw huidige CNC-ecosysteem kan worden geïntegreerd. Neem contact met ons op of bekijk de technische gegevens onder "Productgegevens".