NSE-T3 138
Klemmodules
Ident.-Nr. 1313726
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Neerhaalkracht: 7 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 24 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 3.5 kg
Technische gegevens
| Diametro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 7.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 24.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 3.5 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio