GBVS-N-R 40-25-41
下拉卡爪
ID 490750
标准型夹持嵌块
产品特性:
产品特性:
- 下拉卡爪,细齿型
- 接口 1: W-SEI
- 适用于: 可调式卡爪 KSM2
- 尺寸: 40 x 41 x 25 mm
- 重量: 0.11 kg
技术细节
| Breedte [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 41.0 |
| Hoogte [mm] | 25.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.11 |