arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGVA-B 80-38.5-52

SGVA-B 80-38.5-52

Prismaklemmen

IDnr. 1395548

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Prismaklauw omkeerbaar, beweegbaar
  • Twee prismamaten
  • Geschikt voor: KSC3 80
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 38,5 x 52 mm
  • Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
  • Spannbereich groß: Ø20 - Ø60 mm
  • Gewicht: 1.1 kg
Ancho [mm] 80.0
Profundidad [mm] 52.0
Altura [mm] 38.5
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.1

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación