SBS-G-C 800
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8704563
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale fermée
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA NC 800-230
- Poids: 11.7 kg
Technical details
| ØA [mm] | 230.0 |
|---|---|
| B [mm] | 57.0 |
| K | - |
| Peso [kg] | 11.7 |