SGWB-G3-B 80-57-27
反爪
ID 1494298
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 反爪,活动式
- 快换爪
- 适用于: KSX-C2 125
- 尺寸: 80 x 57 x 27 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 0.8 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 27.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw