arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STR 315 Ilustração semelhante

STR 315

Castanhas brutas de sobrepor

ID 1446896

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha bruta de sobrepor
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 315
Dados técnicos:
  • Dimensões: 148 x 160 x 52 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 9.4 kg
Largura [mm] 160.0
Altura [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Adequado para 315
Peso [kg] 9.4

Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor