MCM Flex 195
Upínací membrána
ID 1664765
Upínací membrána standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Měkká upínací membrána
- Pro upnutí tenkostěnných obrobků a obrobků s náchylností k deformaci
- Vhodné pro: ROTA MEM 195
- Rozměry: Ø195 x 47.5 mm
- Max. roztažnost v průměru: 2.2 mm
- Otevírací zdvih v průměru: 1.3 mm
- Zbytkový zdvih v průměru: 0.9 mm
- Vlastní hmotnost: 3.5 kg
Technical details
| Max. roztažnost v průměru [mm] | 2.2 |
|---|---|
| Otevírací zdvih v průměru [mm] | 1.3 |
| Zbytkový zdvih v průměru [mm] | 0.9 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Upínací membrána, upevňovací šrouby