Niewiele branż działa tak blisko granic możliwości technicznych jak przemysł lotniczy i kosmiczny. Materiały takie jak tytan, delikatne konstrukcje lekkie i ściśle certyfikowane procesy stawiają wysokie wymagania w zakresie stabilności i wydajności. Interfejs procesu produkcyjnego decyduje o tym, czy zakończy się on sukcesem, czy też utknie w martwym punkcie.
Aby pomóc Państwu sprostać tym wyzwaniom, firma SCHUNK dostarcza rozwiązania zaprojektowane z myślą o wymagających aplikacjach. Nasze systemy mocujące i chwytające oferują najwyższą powtarzalność, niezawodną kontrolę procesu i wysoką wydajność – od modułowych urządzeń mocujących dla elementów konstrukcyjnych po zautomatyzowaną manipulację łopatkami turbin.
To jest właśnie efekt SCHUNK. Wspólnie przyspieszymy Państwa produkcję z precyzją i bezkompromisowo.
Poznaj markę SCHUNK na targach ILA 2026 w Berlinie. W centrum uwagi znajdą się oprawki narzędziowe, systemy mocowania detali i rozwiązania z zakresu automatyzacji dla przemysłu lotniczego – od rozwiązań do mocowania elementów konstrukcyjnych, komponentów silników, tarcz łopatkowych (blisków) i elementów podwozia, po koncepcje mocowania detali jednostkowych i wydajne procesy obróbcze.
Odwiedź nas w dniach 10-12 czerwca 2026 r. w Hali A, na stoisku 301.
Nasz zespół na miejscu z niecierpliwością oczekuje na spotkanie z Tobą.
Komponenty silników są wykonane z wysokowytrzymałych superstopów, które są trudne w obróbce. W tym przypadku wysokie obciążenia termiczne spotykają się z wąskimi tolerancjami.
SCHUNK wspiera Państwa niezawodnymi procesowo rozwiązaniami dla potrzeb produkcyjnych – od obróbki z niskim poziomem wibracji po powtarzalną dokładność wymiarową.
Aby przenieść całe obciążenie podczas lądowania, części podwozia są produkowane z tytanu lub stali o wysokiej wytrzymałości jako struktury monolityczne. Wyzwanie polega na precyzyjnej obróbce tych dużych i ciężkich komponentów.
SCHUNK oferuje odpowiednie rozwiązania mocujące, od bloków siłowych do wysokich sił mocowania po modułowe systemy mocujące, które unieruchamiają przedmioty obrabiane z minimalnymi odkształceniami.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ramy, żebra, czy duże komponenty aluminiowe, inżynieria strukturalna łączy lekką konstrukcję z dużymi wymiarami. Produkcja tych często cienkościennych i wrażliwych na wibracje komponentów wymaga wyczucia.
SCHUNK oferuje niezawodne procesowo i elastyczne oprzyrządowanie, które pozwala uniknąć naprężeń materiałowych i skraca czasy cyklu.
Jednostki mocujące SCHUNK VERO-S Aviation umożliwiają szybkie i wyjątkowo wydajne dostosowanie całego układu mocowania za pomocą specjalnego łożyska systemu palet szybkowymiennych SCHUNK VERO-S.
Wydajność w przemyśle lotniczym i kosmicznym nie jest osiągana wyłącznie przez pojedyncze komponenty czy etapy produkcji, ale przez ich skoordynowane współdziałanie w całym procesie produkcyjnym.
SCHUNK myśli szerzej niż pojedynczy komponent: Optymalizujemy Państwa cały łańcuch procesowy – od minimalizacji czasów przezbrajania po w pełni zautomatyzowane produkcje. Wspólnie zapewniamy, że mogą Państwo zmaksymalizować swój potencjał i wynieść swoją produktywność na wyższy poziom.
Minimalizacja czasu przezbrajania jako czynnik sukcesu: VERO-S to uniwersalny interfejs dla Państwa potrzeb produkcyjnych. VERO-S można dostosować do dowolnej maszyny do procesów ręcznych lub zautomatyzowanych, czy to 3-, 4- czy 5-osiowego centrum obróbczego, maszyny kompaktowej czy bramowej.
Nasze portfolio produktów oferuje wysokie siły mocowania i unikalną gamę produktów dla każdego wymagania. Uchwyty tokarskie ROTA zapewniają stabilność procesu dla różnorodnych zastosowań tokarskich, od precyzyjnej obróbki delikatnych pierścieni po bezpieczne mocowanie asymetrycznych komponentów.
Wysokie tłumienie spotyka się z dużą siłą trzymania: Nasza bezobsługowa gama produktów oferuje optymalną jakość powierzchni bez zewnętrznego sprzętu nastawczego. Produkty takie jak TENDO Slim 4ax poprawiają dostępność w obróbce 5-osiowej i zapewniają dłuższą żywotność narzędzia podczas obróbki złożonych struktur‑lotniczych.
Nasza technologia mocowania wspiera wymagania obróbki tytanu i aluminium poprzez zastosowanie wysokich sił mocowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o ręczne ładowanie złożonych geometrii w obróbce 5-osiowej, czy zautomatyzowane ładowanie dużych ilości przedmiotów obrabianych, oferujemy najbardziej odpowiednią i niezawodną technologię mocowania.
Państwa partner w automatyzacji przemysłu lotniczego i kosmicznego: Niezależnie od tego, czy chodzi o zautomatyzowane ładowanie przedmiotów obrabianych, czy manipulację złożonymi konturami mocowania – SCHUNK dostarcza odpowiednie rozwiązanie dla Państwa zautomatyzowanego procesu.
tel. +49-7133-103-2555
Napisz wiadomość e-mail